Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-TBN__MXL - 【エコノミータイプ】タイミングベルト MXLタイプ
部品表
C-TBN40MXL025
PN
型番
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
81.28 mm
PITCH
ピッチ
2.032 mm
ANGLE
2th(°)
40
LRR
Lr
1.14 mm
HH
h
0.51 mm
H
1.11 mm
RRR
Rr
0.13 mm
RAA
Ra
0.13 mm
RSSP
小プーリ回転数
1 rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
26.42 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)