Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-TBN__MXL - Preiswerte Ausführung Synchronriemen Typ MXL
Stückliste
C-TBN40MXL025
PN
Teile-nummer
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Nr. Zähne
BC
Riemenlänge Länge
81.28 mm
PITCH
Steigung
2.032 mm
ANGLE
2. (Grad)
40
LRR
Lr
1.14 mm
HH
h
0.51 mm
H
1.11 mm
RRR
Rr
0.13 mm
RAA
Ra
0.13 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
1 rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
26.42 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen