Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-TBN__XL - 【经济型】同步齿形带 XL型
明细表
C-TBN60XL031
PN
型号
BNW
皮带公称宽度
mm
NT
齿数
BC
皮带周长
152.40 mm
PITCH
螺距
5.08 mm
ANGLE
2th(°)
50
LRR
Lr
2.57 mm
HH
h
1.27 mm
H
2.3 mm
RRR
Rr
0.38 mm
RAA
Ra
0.38 mm
RSSP
小带轮转速
rpm
NT1
小带轮齿数
NT2
大带轮齿数
C
C 轴的中心距
48.26 mm
NOTE
使用注意事项
-
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型