Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-TBN__XL - Courroies de distribution de type économique, type XL
Nomenclature
C-TBN60XL031
PN
Référence pièce
BNW
Largeur nominale de la courroie
mm
NT
Nb. de dents
BC
périph. approx. Longueur
152.40 mm
PITCH
Pas
5.08 mm
ANGLE
2th (°)
50
LRR
Lr
2.57 mm
HH
h
1.27 mm
H
2.3 mm
RRR
Rr
0.38 mm
RAA
Ra
0.38 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
48.26 mm
NOTE
Remarque
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés