Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-TBN__XL - Preiswerte Ausführung Synchronriemen Typ XL
Stückliste
C-TBN60XL031
PN
Teile-nummer
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Nr. Zähne
BC
Riemenlänge Länge
152.40 mm
PITCH
Steigung
5.08 mm
ANGLE
2. (Grad)
50
LRR
Lr
2.57 mm
HH
h
1.27 mm
H
2.3 mm
RRR
Rr
0.38 mm
RAA
Ra
0.38 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
48.26 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen