Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-TBSE2505, C-TBSE2510, C-TBSE2525, C-TBSB2505, C-TBSB2510, C-TBSB2525 - Economy Rolled Ball Screws - Thread Diameter 25, Lead 5/10/25 Precision Grade C7
Lista materiale
C-TBSE2505-200
PN
Part Number
C-TBSE2505-200
TS
Selezione tipo
AG
Accuracy Grade
C7
THRD
Diam. filettatura
25 mm
LEAD
Passo
L
L 1mm Increment
mm
Inserisci valore per L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
19 mm
C
15.35 mm
Y
90 mm
ALT4
Senza lavorazione sull'estremità filettata lato supporto
ALT2
Direzione chiocciola
ALT3
No Retaining Ring Groove on Support Side Thread End
ALT10
Lavorazione su filettatura lato supporto
Q
Selezione Q
mm
G
G 1mm Increment
mm
ALT1
Support Side Thread End Length
FC
FC 1mm Increment
mm
ALT9
Fixed Side Wrench Flats Machining
ALT20
Fixed side 1st stage No shaft end processing
ALT21
Fixed side 1st step dimension change
F1
F 1mm Increment
mm
P1
P 1mm Increment
mm
ALT6
Key Groove on Fixed Side Thread End
KC
KC 1mm Increment
mm
ALT7
Key Groove on Fixed Side Thread End
K
K 1mm Increment
mm
S
S 1mm Increment
mm
ALT8
Fixed Part Thread End Flat Machining
SC
SC 1mm Increment
mm
ALT22
Fixed side 2nd step Dimension change
E1
E 1mm Increment
mm
U1
U 1mm Increment
mm
ALT23
No processing on the second set screw on the fixed side
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD