Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-TTBN__T10 - 【エコノミータイプ】タイミングベルト T10タイプ
部品表
C-TTBN320T10-250
PN
型番
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
320 mm
P
ピッチ
10 mm
ANGLE
2th(°)
40
H
4.5 mm
HH
h
2.5 mm
L
5.3 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
80.00 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)