Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-TTBN__T10 - Cinghie dentate economiche T10
Lista materiale
C-TTBN320T10-250
PN
Cod. comp.
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
BC
Lunghezza circonf. cinghia
320 mm
P
Passo
10 mm
ANGLE
2th (gradi)
40
H
4.5 mm
HH
h
2.5 mm
L
5.3 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
80.00 mm
NOTE
Nota
-
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD