Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-TTBN__T10 - Preiswerte Ausführung Synchronriemen T10
Stückliste
C-TTBN320T10-250
PN
Teile-Nr.
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Nr. Zähne
BC
Riemenlänge Länge
320 mm
P
Steigung
10 mm
ANGLE
2. (Grad)
40
H
4.5 mm
HH
h
2.5 mm
L
5.3 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
80.00 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen