Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-TTBN__T5 - Courroies de distribution de type économique, type T5
Nomenclature
C-TTBN185T5-150
PN
Référence pièce
BNW
Largeur nominale de la courroie
mm
NT
Nb. de dents
BC
périph. approx. Longueur
185 mm
P
Pas
5 mm
ANGLE
2th (°)
40
H
2.2 mm
HH
h
1.2 mm
L
2.65 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
62.50 mm
NOTE
Remarque
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés