Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
C-TTBN__T5 - Economy Type Timing Belts T5 Type
Bill of material
C-TTBN185T5-150
PN
Part Number
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
No. of Teeth
BC
Belt Circum. Length
185 mm
P
Pitch
5 mm
ANGLE
2th (deg)
40
H
2.2 mm
HH
h
1.2 mm
L
2.65 mm
RSSP
Rotary Speed of Small Pulley
rpm
NT1
No. of Teeth of Small Pulley
NT2
No. of Teeth of Large Pulley
C
C Inter-shaft Distance
62.50 mm
NOTE
Note
-
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей