Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-VUQK - C-VALUE Vacuum Generators - Male Elbows
Stückliste
C-VUQK7-601
PN
Teile nummer
NO
No.
D
Nozzle Dia. D
mm
R
Thread Size R
R1/8
A
7.2 mm
B
45 mm
C
mm
E
mm
F
16 mm
G
mm
H
Wrench Flats H
17 mm
L
48.6 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen