Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
C02.01 Form F - Spreizmutter
Stückliste
IMS 320023450 / SPREIZMUTTER PA 66 FARBLOS
CNSORDERNO
Art.-Nr.
320023450
FORM
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
SPREIZMUTTER PA 66 FARBLOS
D
Durchmesser für Schraube
4.80 mm
BL
Bef.-Loch
8.10 x 3.00 mm
BD
Bef.-Dicke
mm
BDX
Bef.-Dicke
1.50 mm
A
16 mm
B
10 mm
C
8.50 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
0.88 g
CNSMAT
Werkstoff
PA 66
CNSMATNO
Werkstoffnummer
Kunstoff
FARBE
Farbe
N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen