Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C02.02 - Screw grommet
Bill of material
IMS 320065010 / SPREIZMUTTER PA 66 SCHWARZ
CNSORDERNO
Art.-Nr.
320065010
ARTCODE
Artikel code
SCREW GROMMET PA 66 BLACK
D
Thread
M5
BL
Hole size
12.00 x 12.00 mm
BD
Thickness
mm
Entrez la valeur pour BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
BDX
Thickness
[1.20:1.30] mm
A
11.80-12.00 mm
B
15.00 mm
C
11.80 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
1.23 g
CNSMATNO
Material number
Plastic
CNSMAT
Material
PA 66
FARBE
Color
S
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés