Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
C02.02 - Spreizmutter
Stückliste
IMS 320065010 / SPREIZMUTTER PA 66 SCHWARZ
CNSORDERNO
Art.-Nr.
320065010
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
SPREIZMUTTER PA 66 SCHWARZ
D
Gewinde
M5
BL
Bef.-Loch
12.00 x 12.00 mm
BD
Bef.-Dicke
mm
Wert eingeben für BD
Bef.-Dicke
mm
cm
inch
ft
BDX
Bef.-Dicke
[1.20:1.30] mm
A
11.80-12.00 mm
B
15.00 mm
C
11.80 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
1.23 g
CNSMATNO
Werkstoffnummer
Kunstoff
CNSMAT
Werkstoff
PA 66
FARBE
Farbe
S
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen