Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
ENS
Descripción
C03H - Columna guía de doble diámetro
Lista de materiales
C03H60136195
CODE
Códigos
D1
60 mm
L1
mm
L2
mm
L
mm
D2
80 mm
D3
86 mm
K
20 mm
WEIGHT
Peso
kg
MAT
Material
1.7131 61÷63 HRC
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    ENS
    C03M - Columna guía de doble diámetro
    PROPLASTICA
    SXE - Columna guia
    STRACK
    W21 - Columna
    PlaSteel
    R0196 - Guide pillar two diameters - C1
    FIBRO
    2022.29./2072.46 - Columna de guía con valona, según Norma WDX, con bridas de sujeción
    STRACK
    W20 - Columna
    STRACK
    Z63 - Columna
    Royme
    CDDN - COLUMNA GUÍA
    ENS
    PCS - Brida de amarre para columna AFNOR
    FIBRO
    2022.15. - Columna de guía con punta cónica, VDI 3356
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD