Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
C04-Motor - Cartridge DDR
Stückliste
C041A-13-3105-xxx
PN
Teilenummer
C041A-13-3105-xxx
PF
Produktfamilie
FSF
Baugröße
C(H)04X
SLF
Baulänge
WLF
Buchstabe der Wicklung
MOF
Montageoption
COF
Steckeroptionen
SF
Lasten
FOF
Rückführungsoption
BOF
Lageroption
USOF
Option Einheit-Dichtung
ACOF
Zertifizierungsoption
SNFS
Zähler für Besonderheiten
xxx
A
170.720 mm
E
61.500 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Kollmorgen
    C06-Motor - Cartridge DDR
    Kollmorgen
    C05-Motor - Cartridge DDR
    Kollmorgen
    C09-Motor - Cartridge DDR
    Kollmorgen
    DDR mit Gehäuse D06X - DDR mit Gehäuse
    Kollmorgen
    C13-Motor - Cartridge DDR
    Kollmorgen
    AKMH2-Baureihe - AKMH2-Baureihe
    Kollmorgen
    AKM1-Baureihe - AKM1-Baureihe
    Kollmorgen
    DDR mit Gehäuse D08X - DDR mit Gehäuse
    Kollmorgen
    AKM8-Baureihe - AKM8-Baureihe
    Kollmorgen
    Baureihe KBM - Gehäuseloser Motor
    Kollmorgen
    DDR mit Gehäuse D10X - DDR mit Gehäuse
    Kollmorgen
    AKM3-Baureihe - AKM3-Baureihe
    Kollmorgen
    AKMH6-Baureihe - AKMH6-Baureihe
    Kollmorgen
    AKMH3-Baureihe - AKMH3-Baureihe
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen