Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
C07.04 Form 6 - Federmutter
Stückliste
IMS 090068480 / FEDERMUTTER 6,0 MM VZ FL PASS
CNSORDERNO
Art.-Nr.
090068480
FORM
Form
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
FEDERMUTTER 6,0 MM VZ FL PASS
D
6.00 mm
A
20.00 mm
B
13.00 mm
S
0.50 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
0.76 g
CNSMATNO
Werkstoffnummer
FEDERSTAHL CK 67
CNSOBFL
Oberfläche
VZ FL PASS
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen