Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C07.04 Form 6 - Spring clip
Bill of material
IMS 090068480 / FEDERMUTTER 6,0 MM VZ FL PASS
CNSORDERNO
Art.-Nr.
090068480
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
SPRING CLIP 6,0 MM ZINC-PLATED UNCOLOURED PASSIVATED
D
6.00 mm
A
20.00 mm
B
13.00 mm
S
0.50 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
0.76 g
CNSMATNO
Material code
SPRING STEEL CK 67
CNSOBFL
Surface
VZ FL PASS
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés