Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C07.04 Form 6 - Spring clip
Bill of material
IMS 090068480 / FEDERMUTTER 6,0 MM VZ FL PASS
CNSORDERNO
Art.-Nr.
090068480
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
SPRING CLIP 6,0 MM ZINC-PLATED UNCOLOURED PASSIVATED
D
6.00 mm
A
20.00 mm
B
13.00 mm
S
0.50 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
0.76 g
CNSMATNO
Material code
SPRING STEEL CK 67
CNSOBFL
Surface
VZ FL PASS
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)