Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C07.04 Form 6 - Spring clip
Bill of material
IMS 090068480 / FEDERMUTTER 6,0 MM VZ FL PASS
CNSORDERNO
Art.-Nr.
090068480
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
SPRING CLIP 6,0 MM ZINC-PLATED UNCOLOURED PASSIVATED
D
6.00 mm
A
20.00 mm
B
13.00 mm
S
0.50 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
0.76 g
CNSMATNO
Material code
SPRING STEEL CK 67
CNSOBFL
Surface
VZ FL PASS
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型