Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
C07.05 - Federblechmutter
Stückliste
IMS 090002730 / FEDERBLECHMUTTER ST. 4,2 MM VZ FL PASS
V
1
CNSORDERNO
Art.-Nr.
090002730
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
FEDERBLECHMUTTER ST. 4,2 MM VZ FL PASS
D
4.20 mm
A
15.20 mm
B
9.50 mm
S
0.60 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
0.62 g
CNSMATNO
Werkstoffnummer
CK 67
CNSOBFL
Oberfläche
VZ FL PASS
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen