Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C07.05 - SPRING SPEEDNUT
Bill of material
IMS 090002730 / SPRING SPEEDNUT ST. 4,2 MM ZINC-PLATED UNCOLOURED PASSIVATED
V
1
CNSORDERNO
Art.-Nr.
090002730
ARTCODE
Artikel code
SPRING SPEEDNUT ST. 4,2 MM ZINC-PLATED UNCOLOURED PASSIVATED
D
4.20 mm
A
15.20 mm
B
9.50 mm
S
0.60 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
0.62 g
CNSMATNO
Material code
CK 67
CNSOBFL
Surface
VZ FL PASS
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)