Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C08.02 - Cage nut
Bill of material
IMS 170005180 / KAFIGMUTTER M8 1,4 - 1,7 MM PHO
CNSORDERNO
Art.-Nr.
170005180
ARTCODE
Artikel code
KAFIGMUTTER M8 1,4 - 1,7 MM PHO
D
Thread
M8
BD
Thickness
mm
Entrez la valeur pour BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
BDX
Thickness
[1.40:1.70] mm
A
16.50 mm
B
17.50 mm
C
10.00 mm
D1
26.80 mm
S
0.70 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
9.20 g
CNSMATNO
Material code
SPRING STEEL CK 67
CNSOBFL
Surface
PHO
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés