Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C08.02 - Cage nut
Bill of material
IMS 170005180 / KAFIGMUTTER M8 1,4 - 1,7 MM PHO
CNSORDERNO
Art.-Nr.
170005180
ARTCODE
Artikel code
KAFIGMUTTER M8 1,4 - 1,7 MM PHO
D
Thread
M8
BD
Thickness
mm
Inserisci valore per BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
BDX
Thickness
[1.40:1.70] mm
A
16.50 mm
B
17.50 mm
C
10.00 mm
D1
26.80 mm
S
0.70 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
9.20 g
CNSMATNO
Material code
SPRING STEEL CK 67
CNSOBFL
Surface
PHO
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD