Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C08.02 - Cage nut
Bill of material
IMS 170005180 / KAFIGMUTTER M8 1,4 - 1,7 MM PHO
CNSORDERNO
Art.-Nr.
170005180
ARTCODE
Artikel code
KAFIGMUTTER M8 1,4 - 1,7 MM PHO
D
Thread
M8
BD
Thickness
mm
Enter value for BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
BDX
Thickness
[1.40:1.70] mm
A
16.50 mm
B
17.50 mm
C
10.00 mm
D1
26.80 mm
S
0.70 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
9.20 g
CNSMATNO
Material code
SPRING STEEL CK 67
CNSOBFL
Surface
PHO
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)