Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
C08.02 - Käfigmutter
Stückliste
IMS 170005180 / KAFIGMUTTER M8 1,4 - 1,7 MM PHO
CNSORDERNO
Art.-Nr.
170005180
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
KAFIGMUTTER M8 1,4 - 1,7 MM PHO
D
Gewinde
M8
BD
Bef.-Dicke
mm
Wert eingeben für BD
Bef.-Dicke
mm
cm
inch
ft
BDX
Bef.-Dicke
[1.40:1.70] mm
A
16.50 mm
B
17.50 mm
C
10.00 mm
D1
26.80 mm
S
0.70 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
9.20 g
CNSMATNO
Werkstoffnummer
FEDERSTAHL CK 67
CNSOBFL
Oberfläche
PHO
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen