Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
科尔摩根
描述
C09 电机 - 托架 DDR
明细表
C091A-11-1105-xxx
PN
部件数
C091A-11-1105-xxx
PF
产品谱系
FSF
框架尺寸
C(H)09X
SLF
叠片长
WLF
绕组标志
MOF
安装选项
COF
接头选项
SF
FOF
反馈选项
BOF
轴承选项
USOF
单位密封选项
ACOF
机构认证选项
SNFS
特殊件序列号
xxx
A
203.900 mm
B
162.660 mm
C
135.740 mm
D
80.110 mm
E
77.700 mm
H
57.200 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型