Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
C09 Moteur - Cartridge DDR
Nomenclature
C091A-11-1105-xxx
PN
Numéro de référence
C091A-11-1105-xxx
PF
Gamme de produits
FSF
Taille du châssis
C(H)09X
SLF
Longueur de pile
WLF
Lettre de bobine
MOF
Option de montage
COF
Option de connexion
SF
Arbre
FOF
Option de rétroaction
BOF
Option roulement
USOF
Option de joint d'unité
ACOF
Option Homologation d'agence
SNFS
Numéro séquentiel pour les options spéciales
xxx
A
203.900 mm
B
162.660 mm
C
135.740 mm
D
80.110 mm
E
77.700 mm
H
57.200 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés