Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
C09-Motor - Cartridge DDR
Stückliste
C091A-11-1105-xxx
PN
Teilenummer
C091A-11-1105-xxx
PF
Produktfamilie
FSF
Baugröße
C(H)09X
SLF
Baulänge
WLF
Buchstabe der Wicklung
MOF
Montageoption
COF
Steckeroptionen
SF
Lasten
FOF
Rückführungsoption
BOF
Lageroption
USOF
Option Einheit-Dichtung
ACOF
Zertifizierungsoption
SNFS
Zähler für Besonderheiten
xxx
A
203.900 mm
B
162.660 mm
C
135.740 mm
D
80.110 mm
E
77.700 mm
H
57.200 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen