Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
C09 Motor - Cartridge DDR
Bill of material
C091A-11-1105-xxx
PN
Part Number
C091A-11-1105-xxx
PF
Product Family
FSF
Frame Size
C(H)09X
SLF
Stack Length
WLF
Winding Letter
MOF
Mounting Option
COF
Connector Option
SF
Shaft
FOF
Feedback Option
BOF
Bearing Option
USOF
Unit Seal Option
ACOF
Agency Certification Option
SNFS
Sequential number for specials
xxx
A
203.900 mm
B
162.660 mm
C
135.740 mm
D
80.110 mm
E
77.700 mm
H
57.200 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)