Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Kollmorgen
Açıklama
C09 Motor - Kartuş DDR
Malzeme listesi
C091A-11-1105-xxx
PN
Parça Numarası
C091A-11-1105-xxx
PF
Ürün Ailesi
FSF
Gövde Boyutu
C(H)09X
SLF
İstif Uzunluğu
WLF
Sarım Harfi
MOF
Montaj Seçeneği
COF
Konnektör Seçeneği
SF
Mil
FOF
Geri Besleme Seçeneği
BOF
Yatak Seçeneği
USOF
Birim Contası Seçeneği
ACOF
Kurum Sertifikası Seçeneği
SNFS
Özeller için sıra numarası
xxx
A
203.900 mm
B
162.660 mm
C
135.740 mm
D
80.110 mm
E
77.700 mm
H
57.200 mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir