Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SATA
Description
C100D - Ball-Screw Series (Clean Room)
Bill of material
C100D-YL5-S100-M1-H100W(016)
MODEL
Model
C100D
HTX
Hole type
Y : Thread hole
BS
B.S
16 mm
LEAD
Lead
mm
S
Stroke
mm
Wert eingeben für S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor direction
MB
Motor Brand
BRAKE
Motor Brake
L
Length of Actuator
502.0 mm
A
150.0 mm
M
1 unit
N
6 unit
KG
5.50 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen