Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C12.01 Form 2 - Thread insert
Bill of material
IMS 780069310 / GEWINDEEINSATZ M6x10 MESSING
CNSORDERNO
Art.-Nr.
780069310
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
BRASS THREAD INSERT M6 x 10 MESING*
D
Thread
M6
A
8.60 mm
B
10.00 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
2.20 g
CNSMATNO
Material number
BRASS CUZN
CNSOBFL
Surface
BL
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型