Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
C12.01 Form 3 - Gewindeeinsatz
Stückliste
IMS 780069490 / GEWINDEEINSATZ M5x17 MESSING*
CNSORDERNO
Art.-Nr.
780069490
FORM
Form
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
GEWINDEEINSATZ M5x17 MESSING*
D
Gewinde
M5
A
7.20 mm
B
17.00 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
2.37 g
CNSMATNO
Werkstoffnummer
MESSING CUZN
CNSOBFL
Oberfläche
BL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen