Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C12.01 Form 3 - Thread insert
Bill of material
IMS 780069490 / GEWINDEEINSATZ M5x17 MESSING*
CNSORDERNO
Art.-Nr.
780069490
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
BRASS THREAD INSERT CLOSED M5 x 17 MESING
D
Thread
M5
A
7.20 mm
B
17.00 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
2.37 g
CNSMATNO
Material number
BRASS CUZN
CNSOBFL
Surface
BL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)