카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 780069490 / GEWINDEEINSATZ M5x17 MESSING*
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C12 Thread insert
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c12_gewindeeinsatz/c12_01_form_3.prj},{NB=IMS 780069490GEWINDEEINSATZ M5x17 MESSING*},{CNSORDERNO=780069490},{FORM=c12_01_form3.jpg},{V=3},{ARTCODE=GEWINDEEINSATZ M5x17 MESSING*},{D=M5},{A=7.20},{B=17.00},{CNSMASSEXACT=2.37},{CNSMATNO=MESSING CUZN},{CNSOBFL=BL},{CNSORDERNOOLD=78069490}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C12.01 Form 3 - Thread insert
Bill of material
IMS 780069490 / GEWINDEEINSATZ M5x17 MESSING*
CNSORDERNO
Art.-Nr.
780069490
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
BRASS THREAD INSERT CLOSED M5 x 17 MESING
D
Thread
M5
A
7.20
mm
B
17.00
mm
CNSMASSEXACT
Net weight
2.37
g
CNSMATNO
Material number
BRASS CUZN
CNSOBFL
Surface
BL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청