Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
C1250 - Regler
Stückliste
50419400 C1250 EtherCat STO
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
ABM
Abmessungen (B x H x T)
25.3x216x106 mm
COMM
Kommunikationsschnittstelle
AAG535
Gewicht
kg
BAH005
Spannung
72 V
BAD915
Spannungsart
DC
AAF726
Strom
6.5 A
AAB202
Abisolierlänge
10 mm
AAQ326
Datei/ Hyperlink 1
https://www.afag.com/en/products/detail/servo-controllers-c12x0-series.html
BAC676
Max. Leitungsquerschnitt
2.5 mm^2
BAC739
Min. Leitungsquerschnitt
0.5 mm^2
AAN263
Min. AWG
21
AAN06
Max. AWG
14
AAG402
max. Verbindungsanzahl
1
AAS575
max. Verlustleistung
30 W
CTNH
CTN Huttwil
84798992
GEW
Gewicht
0.7 kg
AAC216
Link voltage
24 V
AAU734
Manufacturer description
Servo controller