Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
C13 Moteur - Cartridge DDR
Nomenclature
C131A-11-1105-xxx
PN
Numéro de référence
C131A-11-1105-xxx
PF
Gamme de produits
FSF
Taille du châssis
C(H)13X
SLF
Longueur de pile
WLF
Lettre de bobine
MOF
Option de montage
COF
Option de connexion
SF
Arbre
FOF
Option de rétroaction
BOF
Option roulement
USOF
Option de joint d'unité
ACOF
Option Homologation d'agence
SNFS
Numéro séquentiel pour les options spéciales
xxx
A
231.400 mm
B
191.010 mm
C
164.080 mm
D
105.160 mm
E
79.800 mm
G
152.700 mm
K
38.600 mm
L
182.250 mm