Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
C13-Motor - Cartridge DDR
Stückliste
C131A-11-1105-xxx
PN
Teilenummer
C131A-11-1105-xxx
PF
Produktfamilie
FSF
Baugröße
C(H)13X
SLF
Baulänge
WLF
Buchstabe der Wicklung
MOF
Montageoption
COF
Steckeroptionen
SF
Lasten
FOF
Rückführungsoption
BOF
Lageroption
USOF
Option Einheit-Dichtung
ACOF
Zertifizierungsoption
SNFS
Zähler für Besonderheiten
xxx
A
231.400 mm
B
191.010 mm
C
164.080 mm
D
105.160 mm
E
79.800 mm
G
152.700 mm
K
38.600 mm
L
182.250 mm