Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Kollmorgen
Açıklama
C13 Motor - Kartuş DDR
Malzeme listesi
C131A-11-1105-xxx
PN
Parça Numarası
C131A-11-1105-xxx
PF
Ürün Ailesi
FSF
Gövde Boyutu
C(H)13X
SLF
İstif Uzunluğu
WLF
Sarım Harfi
MOF
Montaj Seçeneği
COF
Konnektör Seçeneği
SF
Mil
FOF
Geri Besleme Seçeneği
BOF
Yatak Seçeneği
USOF
Birim Contası Seçeneği
ACOF
Kurum Sertifikası Seçeneği
SNFS
Özeller için sıra numarası
xxx
A
231.400 mm
B
191.010 mm
C
164.080 mm
D
105.160 mm
E
79.800 mm
G
152.700 mm
K
38.600 mm
L
182.250 mm