Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
C17.40 - TASSELLO ANTIRUMORE
Lista materiale
C17.40.27306
H2
21.2 mm
B2
19 mm
H
27 mm
L
306 mm
L1
30 mm
L3
2 mm
D
7.5 mm
D1
4 mm
H1
3 mm
B1
15 mm
L2
34 mm
E
8 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD