240-C-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
JIS V PULLEY
C
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/jis_v_pulley/c/c3.prj},{NB=240-C-3},{CN=240-C-3},{DM=240},{DE=254},{DMAX=56},{DMIN=24},{D=-},{TYPE=50U},{DB=100},{L=71},{S1=-},{S2=7},{W=85},{H=23},{CADDATA=240C3},{INERTIA=0.0909},{WEIGHT=11.7},{PRICE=17,6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
C3
Bill of material
240-C-3
CN
Catalog number
240-C-3
240-C-3
DM
Nominal diameter
240
240
mm
DE
Outer diameter
254
254
mm
DMAX
Max. bore
56
56
mm
DMIN
Min. bore
24
24
mm
D
Prepared hole
-
-
mm
TYPE
Type
50U
50U
DB
dimension db
100
100
mm
L
dimension l
71
71
mm
S1
dimension s1
-
mm
S2
dimension s2
7
7
mm
W
dimension w
85
mm
H
dimension h 0~2
23
23
mm
INERTIA
Moment of inertia
0.0909
0.0909
kg*m2
WEIGHT
Weight
11.7
11.7
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청