Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
C85/CD85 - ISO Standard Air Cylinder:Standard Type Double Acting Single Rod
Спецификация
C85N8-10
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting style
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSW
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
CUSHION
Cushion
BOOT
Rod boot
BRACKET
Mounting bracket
POSITION
Flange position
ACCESSORY
Accessory
SWITCHMT
Auto switch mounting
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
OMSC
Made to order
THREAD
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей