Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 48
HELP_VARIABLE
Company
SMC Corporation
Description
C96K_C/C96KD_C - ISO Cylinder:Non-rotating Rod Type Double Acting,Single/Double Rod
Bill of material
C96KV50-100C
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting style
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
CUSHION
Cushion
(C) Air cushion on both ends + Bumper cushion
ROD
Rod
THREAD
Thread on/off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen