Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
CA - accessory
Bill of material
SCWS-CA-20ca
MODEL
Model
BORE
Bore
mm
E
mm
CC
12 mm
EW
16 mm
FL
20 mm
CD
8 mm
MR
18 mm
WF
6 mm
XD
mm
G
M5x16 mm
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen