Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
STM
Beschreibung
CA_HE2
Stückliste
ESV_cULus_10_CA_-1_-_CA2_2M_S_65_CE_HE2_4_80_D_B3_-_B3_19_-_-_55_0,75_AV_-_-_-_-_-_-_NPA-9005_-_-_-
REFSIZESERIES
Reihe
ESV = electronic speed variator
MARA
Markierung - Electronic Control
HPA
Size - ESV
10 = 0,55 < kW ≤ 0,75
TYP
Typ
CA
IO
Input / Output
-1 = 2DI+1DO+1AI+1Relais+ModbusRTU
KB
Tastatur
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
CA2
PLATE
Typenschild
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Schutzartmotor
65 = IP5X=gegen Staub vollkommen geschützt; IPX5=gegen Wasserstrahlen geschützt
MARM
Markierungmotor
TYPM
Typ Motor
HE2
POL
Polzahl
SIZEM
Größemotor
80 = IEC80
LEN
Länge
D
DV
Bauform
PTB
Position Klemmenkasten
-
AVC
Bauformen
SD
Wellendurchmesser
19 = ø 19 IEC (Std SIZE 80) mm
F
Flansch
-
HB14
Nr. B14 Flanschbohrungen
IP
Schutzart
POW50
Leistung 50Hz
0,75kW
PC
Lüfter
SAVE
Separate Stromversorgung der Servobelüftung
-
VSAVE
Externes Netzteil-Lüfter
- = Nicht vorhanden
PSAVE
Fremdlüfter Endstellung
CEPV
Position der Kabelverschraubung für Servobelüftung
IPS
Schutzklasse der Servobelüftung
-
RS
Regenschutzdach
PA
Anstrich
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
ACCC
Accessories - CANopen CA
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    STM
    CA_VL2 IE2
    STM
    CA_VL2
    STM
    CA_HE3
    STM
    CA_VL2 IE3
    STM
    C_VL2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen