Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STM
Description
CA_VL2 IE3
Nomenclature
ESV_cULus_10_CA_-1_-_CA2_2M_S_65_CE_VL2 IE3_4_80_2_B3_-_B3_19_-_-_55_0,75_AV_-_-_-_-_-_-_5010-9005_-_-_-
REFSIZESERIES
Séries
ESV = electronic speed variator
MARA
Marquage - Electronic Control
HPA
Size - ESV
10 = 0,55 < kW ≤ 0,75
TYP
Type
CA
IO
Input / Output
-1 = 2DI+1DO+1AI+1Relais+ModbusRTU
KB
Clavier
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
CA2
PLATE
Plaque
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Niveau protection Moteur
65 = IP6X=Totalement protégé contre la poussière ; IPX5=Protégé contre les jets d’eau
MARM
Marquage Moteur
CE
TYPM
Typ Motor
VL2 IE3
POL
Nombre de pôles
SIZEM
Taille Moteur
80 = IEC80
LEN
Longueur
2
DV
Forme de construction
PTB
Position bornier
-
AVC
Forme constructive
SD
Diamètre arbre
19 = ø 19 IEC (Std SIZE 80) mm
F
Bride
-
HB14
Nombre trous bride B14
IP
Niveau protection
POW50
Puissance à 50Hz
0,75kW
PC
Ventilation
SAVE
Alimentation indépendante servoventilation
-
VSAVE
Alimentation extérieure ventilateur
- = Non présent
PSAVE
Position bornier indépendante ventilateur
CEPV
Position presse-câble servoventilation
IPS
Niveau de Protection de la servoventilation
-
RS
Toit pare-pluie
PA
Vernissage
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
ACCC
Accessories - CANopen CA
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    STM
    VL2 IE3
    STM
    AHE2 - Moteur frein asynchrone à haut rendement
    STM
    CA_VL2 IE2
    STM
    S_VL2 IE3
    STM
    C_VL2 IE3
    SNT
    Série TN/DN - Moteurs électriques triphasé
    STM
    C_HE2
    MÄDLER
    MAE-DNM-SM/I-B5-4/POLIG - Moteurs triphasés normalisés SM/I, forme de construction B5, 4 pôles, env. 1500 1/min
    STM
    C_VL2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés