CAA031-M4-L5
YDFA
Fa Factory Automation Parts
screw_nut
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/screw_nut/caa031-035.prj},{NB=CAA031-M4-L5},{CODE=CAA031},{MATERIAL=SCM435},{BMCL=铬酸盐光泽处理},{QDFL=10.9},{HARDNESS=32~39HRC},{M=4.0},{B=2.0},{A=8.00},{E=1.60},{P=0.7},{T=2.50},{R=0.20},{L=5.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
YDFA
Description
CAA031-035 - Ultra short head hexagon bolt
Bill of material
CAA031-M4-L5
MODEL
CAA031-M4-L5
CAA031-M4-L5
CODE
CAA031
CAA031
MATERIAL
SCM435
SCM435
mm
BMCL
Surface treatment
铬酸盐光泽处理
铬酸盐光泽处理
QDFL
Intensity classification
10.9
10.9
HARDNESS
32~39HRC
32~39HRC
ST
Screw thread
M4x0.7
M4x0.7
M
4.0
4.0
mm
B
2.0
2.0
A
8.00
8.00
mm
E
Thread length
1.60
1.60
mm
P
0.7
0.7
T
R
2.50
2.50
mm
R
0.20
0.20
mm
L
Screw length
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
20.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
20.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청