Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Cable connector M12, D-coded, 4pol, pin contact
Bill of material
GTM12-D-4-MP
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GTM12-D-4-MP
L1
48.3 mm
D1
16 mm
G1
12x1 mm
SW1
14 mm
SW2
13 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    GIMOTA
    Bulkhead M12, D-coded, 4pol, socket contact
    GIMOTA
    Cable connector M12, D-coded, 4pol, 100°, socket contact
    GIMOTA
    Cable-Plug B12, Bayonet, D-coded, 4Pol, pin, 100°
    CHELIC
    SQLG - Elbow pressure gauge fitting
    CHELIC
    SQEG - Branch tee pressure gauge fitting
    CHELIC
    SQX - Cross
    CHELIC
    SQCG - Pressure gauge
    CHELIC
    SQRH - Straight union check fitting
    CHELIC
    SQD - Branch tee
    CHELIC
    SPF - Different dim nipple
    CHELIC
    SQSL - Long elbow
    CHELIC
    MSQT - Mini type union tee
    CHELIC
    SQT - Branch T
    CHELIC
    SQKP - Female branch A
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés